Catalogs
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Retenedores pasamuros
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-202-61F | Acero Inoxidable | 1/8 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-402-61F | Acero Inoxidable | 6 mm, 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-602-61F | Acero Inoxidable | 3/8 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-812-61F | Acero Inoxidable | 12 mm, 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.