Фитинги Swagelok® под приварку
Фитинги Swagelok под приварку обладают прочностью и надежностью, необходимыми для поддержания эффективности и безопасности жидкостных и газовых систем. Для систем сверхвысокой степени чистоты, систем со специальной очисткой и промышленных систем предлагаются фитинги под приварку встык или враструб самых разных форм и размеров, включая Micro-Fit®.
View All Weld FittingsПостоянные долговечные фитинги под приварку обеспечивают прочность и надежность и предлагаются в различных исполнениях и из различных сплавов в зависимости от вашей системы и требований к качеству и коррозионной стойкости. Наш ассортимент включает в себя фитинги Micro-Fit® высокой степени чистоты под приварку встык, соединения под приварку враструб и встык для толстостенных труб, фитинги под приварку встык, в том числе автоматической сваркой, фитинги под приварку враструб, а также переходники и кольца под приварку.
Categorías de Accesorios para Soldar

Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza
Los accesorios para soldar tubo a tope Micro-Fit se adaptan a sistemas que requieren miniaturización a la vez que ofrecen valores nominales de caudal y servicio iguales a los de racores para soldar de mayor tamaño.

Accesorios para Soldadura a Tope
Los accesorios para soldar a tope rectos, en codo, en te y en cruz tienen un diámetro con acabado de precisión para adaptarse al diámetro del tubo y crear conexiones de alta integridad.

Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
Los accesorios para soldar por encastre mecanizados con precisión aseguran que el tubo se instale correctamente y tienen una pared fina para reducir el aporte de calor de la soldadura.

Adaptadores para soldar
Los accesorios adaptadores para soldar de alta integridad ofrecen solidez y fiabilidad y satisfacen sus requisitos de calidad y resistencia a la corrosión.

Anillos de Aportación de Material
Los anillos de soldadura se utilizan con los accesorios para soldar tubo a tope para ayudar a alinear las juntas de soldadura y añadir material a la zona de soldadura durante la soldadura manual u orbital.
Каталоги фитингов под приварку
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg; Materiales: aceros inoxidables 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR; Accesorios para equipos de soldadura manual o automática

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас

Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.

Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

溶接継手
Swagelok溶接継手は、さまざまな材質、サイズ、形状が揃っており、あらゆる一般産業アプリケーションや高純度アプリケーションで使用することができます。恒久的かつ確実に接続できるため、強度および信頼性を実現するほか、品質や耐食性の要件に適合するさまざまな合金を選ぶことができます。
製品ラインアップ:
- 高純度用Micro-Fit®(マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)継手
- パイプ差し込み溶接継手
- 海底用溶接継手
- チューブ突き合わせ自動溶接継手
- チューブ突き合わせ溶接継手
- チューブ差し込み自動溶接継手
- チューブ差し込み溶接継手
- 溶接アダプター継手