ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — スペアー・パーツ/アクセサリー
以下のニードル・バルブ/メータリング・バルブ用スペア・パーツ/アクセサリーを取り揃えています:
- バルブ・ロック・デバイス
- ハンドル・キット
- パッキン・キット
- ラプチャー・ディスク・キット
- ステム・キット
- シール・キット
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Bloqueos de válvulas
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプMS-VL-S-4 Polipropileno - - - - MS-VL-M-2 Polipropileno - - - - MS-VL-S-1 Polipropileno - - - - MS-VL-M-1 Polipropileno - - - - -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Conjunto del mando
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプA-5K-14G-BK - - - - - PH-5K-4K-BK Fenólico - - - - SS-5K-14B Acero Inoxidable - - - - SS-5K-6NB Acero Inoxidable - - - - A-5K-14B-BK - - - - - NY-2M-K6 - - - - - NY-5K-14G-BK - - - - - NY-5K-S - - - - - PH-5K-14K-BK Fenólico - - - - -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Conjunto de la Empaquetadura
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプPFA-91K-14 - - - - - PFA-91K-16 - - - - - PFA-91K-18 PFA - - - - T-91K-445 PTFE - - - - T-9K-3N PTFE - - - - T-9K-6N PTFE - - - - -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Conjunto de Disco de ruptura
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-RDK-16-1900 Acero Inoxidable - - - - SS-RDK-16-2850 Acero Inoxidable - - - - -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Asiento para válvulas de aguja de Alta Presión, Sno-Trik 410, 445, 645, 945
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-410-RS-4F Acero inoxidable 316 - - - - SS-445-RS-44F - - - - - K-440C-3A-4-1 - - - - - SS-645-RS-64F - - - - - -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Conjunto de sustitución del vástago
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-3AK-92-1 Acero Inoxidable - - - - -
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — スペアー・パーツ/アクセサリー — Conjunto de cierre
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-91K-16DK PCTFE - - - - SS-9K-5PD - - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間