Módulos de Lazo Rápido Swagelok®
Los módulos de lazo rápido Swagelok están diseñados para gestionar largas líneas de transporte desde proceso al analizador, minimizando la pérdida de carga para agilizar el tiempo de respuesta. Los mandos interconectados de nuestra solución para sistemas de toma de muestras de lazo rápido ayudan a evitar secuencias incorrectas de funcionamiento y actuaciones accidentales.
Contacte con un EspecialistaLos módulos de lazo rápido (FLM) Swagelok están diseñados para controlar altos caudales y largas líneas de transporte desde proceso al analizador, para reducir el retardo en los sistemas de analizadores en línea. Ubicado en la cabina del analizador y con un bypass, el FLM Swagelok puede aislar el sistema de toma de muestras e introducir un gas de purga para limpiar el sistema. Extrae una muestra a través de un filtro utilizando el alto caudal del bypass para mantener limpio el elemento filtrante.
El FLM Swagelok está diseñado para facilitar el acceso a cualquier componente del sistema sin afectar a los demás, tiene conexiones soldadas para reducir los puntos potenciales de fuga, y accesorios sin desplazamiento axial en los tramos de tubo rectos.
El FLM Swagelok incluye dos válvulas de bola que conmutan el caudal a un bypass para aislar el sistema de toma de muestras del analizador durante el mantenimiento. Esas válvulas bypass alimentan constantemente el lazo rápido para mantener renovada la muestra en el bypass. Un innovador sistema de mandos interconectados permite la actuación simultánea de las válvulas, y también permite el ajuste de la empaquetadura del cuerpo de una válvula. En algunas configuraciones, las válvulas de purga y drenaje están bloqueadas en las válvulas bypass para eliminar la posibilidad de abrir las líneas de drenaje o purga cuando el sistema está en modo muestra. Todos los mandos tienen la opción de bloquear su posición para evitar actuaciones accidentales.
Sistema de Toma de Muestras de Lazo Rápido
Normalmente las líneas de transporte tienen más de 30 metros (100 pies) de longitud de tubo o tubería, y necesitan altos volúmenes de purga para asegurar la integridad de la muestra que llega al analizador. Idealmente, el caudal desde la válvula de proceso a la cabina del analizador debe tardar un minuto o menos. En función del tamaño del tubo o tubería de las líneas de transporte, así como de la distancia real del transporte, el caudal puede ser de hasta 2.458 std L/h (90 std pies3/h).
Minimizar la Pérdida de Muestras
Un filtro con bypass especialmente diseñado para los sistemas con lazo rápido permite al FLM ofrecer altos caudales. El filtro desvía gran parte del caudal de muestra y lo devuelve a proceso por una línea de transporte secundaria. Para permitir la generación de altos caudales a través del lazo del bypass, el punto de retorno debe estar a menor presión que el punto de extracción. Muchas configuraciones Swagelok FLM tienen una línea de retorno de muestras desde el analizador para eliminar el envío de cualquier caudal continuo desde un analizador en línea a la antorcha o a desecho.
Prácticamente Elimina los Golpes de Ariete
Cerrar una válvula con alto caudal de líquido provoca picos de presión extremos o golpes de ariete que pueden dañar los componentes del sistema. El FLM Swagelok elimina esa posibilidad al no permitir el cierre total. Las válvulas bypass trabajan simultáneamente justamente para evitar actuaciones individuales. El diseño de válvula de tres vías permite conmutar el caudal gradualmente desde el modo muestra al modo bypass, en lugar de cerrar durante la actuación.
Catálogos de Módulos de Lazo Rápido
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Diseñado para utilizar en largas líneas de transporte desde proceso al analizador; La mínima pérdida de carga favorece el mínimo tiempo de respuesta; Las válvulas con mandos interconectados ayudan a evitar secuencias de operación incorrectas
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.