text.skipToContent text.skipToNavigation
Pasta Sellante Anaeróbica para Roscas SWAK

Sellantes Swagelok®

Los sellantes para roscas Swagelok permiten un sellado sin fugas en una gran variedad de aplicaciones, mejorando la seguridad del sistema, y los tapones para intercambiadores de calor pueden alargar la vida de su intercambiador de calor, reduciendo los costes de mantenimiento.

View Sealants

Swagelok pipe thread sealants provide leak-tight sealing in a variety of applications due to compatibility with a variety of chemicals. They are rated for a range of system pressures and temperatures.

  • Swagelok SWAK® anerobic pipe thread sealant is quick and easy to apply and clings to threads without shredding or tearing on assembly. It lubricates threads, preventing costly thread damage due to galling and seizing during assembly. SWAK also cures to a bond that resists vibration or shock and allows low-breakaway torque for easy-to-break connections even after fully cured.
  • Swagelok® PTFE-free thread sealant works similarly to SWAK, sealing immediately in applications where PTFE-based sealants are undesirable
  • Swagelok® PTFE tape pipe thread sealant conforms to Commercial Item Description A-A-58092 and can be used on male tapered pipe threads at temperatures up to 450°F (232°C)

Swagelok® TP series heat exchanger tube plugs can extend the life of your heat exchanger by sealing the ends of leaking tubes. A uniform taper and smooth surface finish promote positive sealing with minimum force required for installation. Tube plugs are available in a variety of materials for system compatibility.

Have questions about thread sealants?

Contact Local Specialists

Categorías

Sellante para Roscas

Sellante para Roscas

Los sellantes para roscas son compatibles con un amplio rango de productos químicos, lo que permite un cierre estanco en una gran variedad de aplicaciones.

Tapones

Tapones

Los tapones para tubo para intercambiadores de calor cierran los extremos de los tubos con fugas, ofreciendo un uso más prolongado del intercambiador.

Catálogo de Sellantes

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Servicios de detección de fugas Swagelok

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido

Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.

Conozca los Servicios de Detección de Fugas

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido Swagelok
Casos Prácticos de Detección de Fugas

Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.

Reparación de fugas en los sistemas de fluidos
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Fugas comunes de los sistemas de fluidos en las instalaciones de fabricación de neumáticos
Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos

Los fabricantes de neumáticos pueden acostumbrarse a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
Cómo Evitar las Fugas del Sistema: La Importancia de una Buena Preparación del Tubo

El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

Sellante para roscas SWAK y Blue Goop

Sellantes para Roscas y Tapones para Intercambiadores de Calor

Los sellantes para roscas Swagelok ofrecen un cierre estanco en una gran variedad de aplicaciones gracias a su compatibilidad con muchos productos químicos. Aptos para un amplio rango de presiones y temperaturas del sistema.

Puede alargar la vida útil de su intercambiador de calor sellando los extremos de los tubos con fuga con los tapones para intercambiadores de calor. La conicidad uniforme y al acabado superficial suave favorecen una instalación con el mínimo esfuerzo y un cierre estanco. Los tapones para intercambiadores de calor están disponibles en una variedad de materiales para mejorar la compatibilidad del sistema.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.