Dobladoras de tubo Swagelok®
Las dobladoras de tubo Swagelok, fáciles de usar, ofrecen curvas de alta calidad en tubo fraccional y métrico, reduciendo el tiempo y el esfuerzo de instalación.
Solicite más informaciónLa precisión y la calidad de las curvas del tubo son fundamentales para el diseño de un sistema funcional. Además de la facilidad de uso, estas dobladoras de tubo reducen el potencial de deformación u otros daños en el tubo durante el doblado. Y como esos sistemas se ensamblan en diversas instalaciones, Swagelok tiene disponible una variedad de dobladoras de tubo:
- Dobladoras eléctricas con control electrónico para el doblado automático de tubo con diámetros exteriores que van de 25 a 50 mm y de 1 a 2 pulg.
- Dobladoras de tubo para banco diseñadas con una construcción robusta y ligera de aluminio, para doblar tubo con diámetros exteriores que van de 6 a 30 mm y de 1/4 a 1 1/4 pulg.
- Las dobladoras de tubo manuales son muy prácticas y tienen rodillos que reducen la fuerza de doblado y la ovalización del tubo, para doblar tubo de diámetros exteriores de 3, 6, 8, 10 y 12 mm y de 1/8, 1/4, 5/16 y 3/8 pulg.
Catálogos de Dobladoras de Tubo
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Productos: Dobladoras de tubo eléctrica, para banco y manual; Herramientas de preparación de tubo; Soportes para tubo

Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para realizar con precisión y eficacia curvas de 90° y 180° . Las dobladoras manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.
Vea Cómo Trabaja la Dobladora de Tubo Manual SwagelokRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

La formación básica sobre los fundamentos de los sistemas de fluidos
Los Cursos básicos de formación Swagelok® ofrecen habilidades críticas para desarrollar, construir y mantener sistemas de fluidos fiables.

Dobladora de Tubo para Banco Swagelok
Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.

Las Tres "T" para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres "T" del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para realizar con precisión y eficacia curvas de 90° y 180° . Las dobladoras manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.