Dobladora de Tubo para Banco Swagelok®
Las robustas y ligeras dobladoras de tubo para banco Swagelok facilitan la obtención de curvas del tubo consistentes en una amplia gama de configuraciones, permitiéndole agilizar la instalación al tiempo que se mantienen los altos estándares de calidad.
Solicite más informaciónLas dobladoras de tubo para banco Swagelok tienen una construcción robusta de aluminio para una larga duración y cumplen con la normativa CE. Un rango de doblado de 1 a 180° para tubo con diámetros exteriores de 6 a 30 mm y 1/4 a 1 1/4 pulg. y espesores de pared de 0,8 a 3,0 mm y 0,028 a 0,120 pulg. ayuda a satisfacer la necesidad de producir tubo doblado en una variedad de configuraciones.
Se incluye una pistola de engrase para mayor comodidad durante el funcionamiento. La maleta de transporte metálica ofrece un fácil almacenamiento y transporte cuando sea necesario.
La dobladora para banco está disponible en modelos manuales y eléctricos. El modelo manual puede funcionar con un motor de taladro de 1/2 pulg. utilizando un embrague y un brazo de apoyo opcionales.
Para los siguientes casos se requieren matrices de doblado de acero (el resto son de aluminio):
- Tubo de 1 pulg. de diámetro exterior y espesor de pared de más de 0,095 pulg.
- Tubo de 25 mm de diámetro exterior y espesor de pared de más de 2,4 mm
- Todos los tamaños de tubo 2507
- Todos los tamaños de tubo de acero inoxidable recocido de alto espesor de pared
- Todos los tamaños de tubo de acero inoxidable estirado en frío sin soldadura de dureza 1/8
- todos los tamaños de tubo IPT de media y alta presión
Especificaciones
Dimensiones— dobladora en la maleta | 37 cm (14 1/2 pulg.) de alto, 53 cm (21 pulg.) de ancho, 28 cm (11 pulg.) de fondo |
Peso—dobladora en la maleta sin herramientas: | |
Modelo manual | 34 kg (75 lbs) |
Modelo eléctrico | 36 kg (79 lbs) |
Requisitos de alimentación (unidad eléctrica): | |
MS-BTB-1 | 110 V (ca), 50/60 Hz; intensidad máxima—10 A |
MS-BTB-2 | 230 V (ca), 50/60 Hz; intensidad máxima—5 A |
Catálogos de Dobladoras de Tubo para Banco
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Productos: Dobladoras de tubo eléctrica, para banco y manual; Herramientas de preparación de tubo; Soportes para tubo

Dobladora de Tubo para Banco Swagelok
Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.
Vea la Dobladora de Tubo en FuncionamientoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

La formación básica sobre los fundamentos de los sistemas de fluidos
Los Cursos básicos de formación Swagelok® ofrecen habilidades críticas para desarrollar, construir y mantener sistemas de fluidos fiables.

Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75% – que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.

Las Tres "T" para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres "T" del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para realizar con precisión y eficacia curvas de 90° y 180° . Las dobladoras manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.