Unidad Hidráulica de Deformación de Gran Volumen (HVSU) Swagelok®
Preinstale fácilmente los conjuntos de férulas y tuercas Swagelok en tubo de acero inoxidable con la unidad hidráulica de deformación de gran volumen Swagelok (HVSU).
Solicite más informaciónLa unidad semiautomática de deformación de gran volumen (HVSU), actuada neumáticamente y controlada electrónicamente, utiliza sensores para iniciar y detener el proceso para obtener resultados de preensamblaje consistentes cuando se utiliza un gran volumen de racores para tubo. La HVSU tiene una larga vida útil y un contador de ciclos para facilitar el mantenimiento preventivo.
La HVSU puede utilizarse en tubo de 6, 8, 10 y 12 mm y de 1/4, 3/8 y 1/2 pulgadas, sin necesidad de herramientas para cambiar de un tamaño de tubo a otro.
Catálogos de Herramientas de Deformación
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.

Dobladora de Tubo para Banco Swagelok
Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.
Vea la Dobladora de Tubo en FuncionamientoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Evitar las Fugas del Sistema: La Importancia de una Buena Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75% – que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.

Las Tres "T" para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres "T" del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para realizar con precisión y eficacia curvas de 90° y 180° . Las dobladoras manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.