Unidades Hidráulicas de Deformación con Matrices Intercambiables (MHSU) Swagelok®
Las unidades hidráulicas de deformación con matrices intercambiables Swagelok® (MHSU) agilizan el preensamblaje de las férulas en el tubo, asegurando conexiones fiables. Ideales para las aplicaciones de gran volumen, reducen el tiempo de montaje y los errores del operario. Las unidades MHSU admiten varios tamaños de tubo sin herramientas, lo que las hace versátiles y fáciles de usar.
Obtenga Ayuda Seleccionando MHSULas unidades hidráulicas de deformación con matrices intercambiables Swagelok® (MHSU) están diseñadas para agilizar el proceso de preensamblaje, asegurando conexiones de tubo fiables y eficientes. Estas unidades reducen el tiempo de montaje e instalación al preensamblar las férulas en el tubo. La función de marcado de tubo estándar indica cuándo el tubo se ha introducido correctamente en la unidad, lo que mejora la precisión y la consistencia. La MHSU está disponible en dos tamaños, con herramientas para adaptadores a tubo de 12 a 25 mm y de 1/2 a 1 pulgada, así como adaptadores a tubo de 25 a 50 mm y de 1 a 2 pulgadas. Ideales para las aplicaciones de gran volumen, estas unidades minimizan los errores del operario y se adaptan a varios tamaños de tubo sin necesidad de herramientas adicionales, lo que las hace versátiles y fáciles de usar.
Catálogo de las Unidades Hidráulicas de Deformación con Matrices Intercambiables (MHSU)
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.

Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok
Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.

Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme
Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.

So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.