Racores para Tubo y Adaptadores — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/8 a 1 pulg.
- Rectos, codos
- Acero inoxidable 316
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Racores para Tubo y Adaptadores — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Codos de 90°
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-400-9-4W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-600-9-6W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-810-9-8W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre -
Racores para Tubo y Adaptadores — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Rectos
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-1210-6-12W Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-1610-6-16W Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-200-6-2W Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-400-6-4W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-600-6-6W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-810-6-8W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-1210-9-12W - 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre
Наличие изделий по местоположению склада
часов