튜빙 및 튜브 액세서리 — 튜브 벤더
이 사양에 사용 가능한 튜브 벤더:
- 1/4~1/2인치(3~12 mm) 튜브 외경
- 9/16~1 1/2인치(15~38 mm) 굽힘 반경
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-HTB-12M - 12 mm - Radio de curvatura de 38 mm MS-HTB-2 - 1/8 pulg. - Radio de curvatura de 9/16 pulg. MS-HTB-3M - 3 mm - Radio de curvatura de 15 mm MS-HTB-4 - 1/4 pulg. - Radio de curvatura de 3/4 pulg. MS-HTB-4T - 1/4 pulg. - Radio de curvatura de 9/16 pulg. MS-HTB-5 - 5/16 pulg. - Radio de curvatura de 15/16 pulg. MS-HTB-6M - 6 mm - Radio de curvatura de 15 mm MS-HTB-6T - 3/8 pulg. - Radio de curvatura de 15/16 pulg. MS-HTB-8M - 8 mm - Radio de curvatura de 24 mm MS-HTB-10M - 10 mm - Radio de curvatura de 24 mm MS-HTB-8 - 1/2 pulg. - Radio de curvatura de 1 1/2 pulg.
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간