카탈로그
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — スペアー・パーツ/アクセサリー — 高圧用ニードル・バルブ用シート、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945
Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。
Accesorios, Tubo y Válvulas y Herramientas para media y alta presión
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-440C-3A-4-1 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-410-RS-4F | Acero inoxidable 316 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-445-RS-44F | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-645-RS-64F | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.