Sistema de Soporte — Soporte doble de plástico para tubo unido con pernos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Sistema de Soporte — Soporte doble de plástico para tubo unido con pernos
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1T-PP-10TM | Polipropileno | 10 mm | - | - | Ver producto |
304-S1T-PP-4T | Polipropileno | 1/4 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S1T-PP-6T | Polipropileno | 3/8 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S1T-PP-6TM | Polipropileno | 6 mm | - | - | Ver producto |
304-S3T-PP-12T | Polipropileno | 3/4 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S3T-PP-16T | Polipropileno | 1 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S3T-PP-8T | Polipropileno | 1/2 pulg. | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.