チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バック・フェルール
Catálogos
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バック・フェルール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
825-404-1 | Aleación 825 | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
B-204-1 | Latón | 1/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
B-404-1 | Latón | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
HC-204-1 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
HC-404-1 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
HC-604-1 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
HC-814-1 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
INC-404-1 | Aleación 600 | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
M-604-1 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
M-814-1 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
NY-1214-1 | Nilón | 3/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
NY-1614-1 | Nilón | 1 pulg. | - | - | - | Ver producto |
NY-404-1 | Nilón | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
NY-604-1 | Nilón | 3/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
NY-814-1 | Nilón | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-1014-1 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-104-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Ver producto |
SS-104-1-B1000 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Ver producto |
SS-10M4-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1214-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | Ver producto |
SS-12M4-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1414-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | Ver producto |
SS-14M4-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-15M4-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1614-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | Ver producto |
SS-16M4-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-18M4-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2004-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | Ver producto |
SS-204-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | Ver producto |
SS-20M4-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-22M4-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2404-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | Ver producto |
SS-25M4-1 | 316 스테인리스강 | 25mm | - | - | - | Ver producto |
SS-28M4-1 | 316 스테인리스강 | 28mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2M4-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | - | - | - | Ver producto |
SS-304-1 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-3204-1 | 316 스테인리스강 | 2인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-3M4-1 | 316 스테인리스강 | 3mm | - | - | - | Ver producto |
SS-404-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-404-1BQ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-4M4-1 | 316 스테인리스강 | 4mm | - | - | - | Ver producto |
SS-604-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-6M4-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | - | - | - | Ver producto |
SS-814-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-8M4-1 | 316 스테인리스강 | 8mm | - | - | - | Ver producto |
T-1214-1 | PTFE | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
T-12M4-1 | PTFE | 12mm | - | - | - | Ver producto |
T-15M4-1 | PTFE | 15mm | - | - | - | Ver producto |
T-1614-1 | PTFE | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
T-304-1 | PTFE | 3/16인치 | - | - | - | Ver producto |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
T-404-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
T-504-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
T-814-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.