Rohrverschraubungen und Adapter — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlusskappen
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlusskappen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
B-100-C | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
B-1010-C | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
B-200-C | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
B-400-C | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
B-600-C | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
B-810-C | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-420-C | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-100-C | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1010-C | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M0-C | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1210-C | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M0-C | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-14M0-C | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-15M0-C | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1610-C | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16M0-C | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-18M0-C | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2000-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-200-C | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20M0-C | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-22M0-C | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2400-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-25M0-C | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-300-C | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3200-C | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3M0-C | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-400-C | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4M0-C | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-500-C | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-600-C | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M0-C | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-810-C | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M0-C | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.