Трубные обжимные фитинги и переходники — Муфты — Крестовины
카탈로그
Трубные обжимные фитинги и переходники — Муфты — Крестовины
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
product.specification.
|
|
|---|---|---|
| B-200-4 | 제품 보기 | |
| B-400-4 | 제품 보기 | |
| B-600-4 | 제품 보기 | |
| B-810-4 | 제품 보기 | |
| SS-100-4 | 제품 보기 | |
| SS-10M0-4 | 제품 보기 | |
| SS-1210-4 | 제품 보기 | |
| SS-12M0-4 | 제품 보기 | |
| SS-1610-4 | 제품 보기 | |
| SS-16M0-4 | 제품 보기 | |
| SS-18M0-4 | 제품 보기 | |
| SS-200-4 | 제품 보기 | |
| SS-3M0-4 | 제품 보기 | |
| SS-400-4 | 제품 보기 | |
| SS-600-4 | 제품 보기 | |
| SS-6M0-4 | 제품 보기 | |
| SS-810-4 | 제품 보기 | |
| SS-8M0-4 | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.