text.skipToContent text.skipToNavigation
CTB 시리즈 중압 트러니언 스타일 볼 밸브

Swagelok® 중압 트러니언 스타일 볼 밸브(CTB 시리즈)

Swagelok CTB 시리즈 트러니언 스타일 볼 밸브는 컴팩트 디자인에 낮은 토크로도 1/4 회전 작동이 가능하며, 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.

CTB 시리즈 밸브 정보 요청

Swagelok® CTB 시리즈 중압 볼 밸브는 콘 & 쓰레드 연결구와 함께 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. 이 트러니언 스타일 볼 밸브에는 시스템이 감압 또는 재가압되는 경우에도 전체 압력 범위(최대 20,000 psig 또는 1378 bar)에 걸쳐 일관적인 밀폐 기능을 제공하므로, 제어 시스템의 개선된 작동을 지원하는 혁신적인 활하중 구조가 적용되어 있습니다. 이 제품은 또한 전체 온도 범위에 걸쳐 최대 압력 등급을 유지하는 스템 씰 구조와 스템 이탈을 방지하고 작업자 안전을 강화하는 바닥으로 조립된 스템 구조가 적용되어 있습니다.

CTB 시리즈 밸브는 유량 계수 0.26~3.5 범위의 2-way(양방향) 또는 3-way(공통 측면 또는 하단 입구 포트) 구성으로 공급 가능합니다. 이 제품은 또한 ISO 5211 규격 공압 액추에이터, NACE MR0175/ISO 15156에 따라 선정된 Sour 가스용 재질로도 공급 가능합니다.

두 가지 오리피스 크기(6CTB 및 9CTB 시리즈)와 1/4인치~1인치의 연결구 크기로 공급 가능합니다. 장착 옵션에는 옵션 판넬 너트를 사용한 판넬 마운팅, 볼트 2개로 판넬을 통과하여 밸브 몸체 상단에 장착 또는 장비사 밸브 교체가 가능하도록 이중 볼트 패턴이 있는 몸체 마운팅 구멍을 통한 볼트 장착 방식이 있습니다. Swagelok 유량 계수 계산기를 사용하여 애플리케이션에 적합한 밸브 크기를 찾아보십시오.

사양

사용 압력 최대 20,000 psig(1378 bar)
온도 –17~121°C(0~250°F)
연결구 종류: 콘 & 쓰레드
크기: 1/4~1인치
구성: 개폐(2-way), 방향 전환형/흐름 분산형(3-way)
오리피스 크기: 5.31 mm(0.209인치); 9.52 mm(0.375인치)

밸브 선택에 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

CTB 시리즈 중압 트러니언 스타일 볼 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구 조건에 맞는 크기의 밸브를 선택할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

유체 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

Панель с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.