카탈로그
파이프 피팅 — 어댑터 — 90° 엘보우
애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-12-SE | Latón | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
B-2-SE | Latón | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
B-4-SE | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
B-6-SE | Latón | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
B-8-SE | Latón | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
SS-12-SE | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
SS-16-SE | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
SS-2-SE | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
SS-4-SE | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
SS-4-SE-RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
SS-6-SE | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
SS-8-SE | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.