Фитинги под приварку — Переходники под приварку
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/2 до 1 дюйма
- Прямой
- Нерж. сталь 316
- От –20 до 1000°F (от –28 до 537°C)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги под приварку — Переходники под приварку — Rectos
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-MPW-A-8TSW Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-16-MPW-A-8TSW Acero inoxidable 316 1 pulg. Soldadura de tubería a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-MPW-A-6TSW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-MPW-A-8TSW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-MTW-A-4TSW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre
Наличие изделий по местоположению склада
часов