카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 너트 및 페럴세트
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-400-NFSET | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-600-NFSET | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-810-NFSET | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-100-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-10M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-12M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-200-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-400-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-600-NFSET | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-6M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-810-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-8M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.