text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible en caoutchouc — Raccordements d'extrémité — Raccordements d'extrémité

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Flexible en caoutchouc — Raccordements d'extrémité — Raccordements d'extrémité
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-PB12-PM12 Latón 3/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
B-PB12-TA12 Latón 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB4-MT4 Latón 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Afficher le produit
B-PB4-PM4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
B-PB4-TA4 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB6-MT6 Latón 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Afficher le produit
B-PB6-PM4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
B-PB6-PM6 Latón 3/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
B-PB6-TA6 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB6-TM10 Latón 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB8-PM8 Latón 1/2 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
B-PB8-TA8 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB8-TM12 Latón 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB12-PM12 Acero Inoxidable 3/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-PB12-TA12 Acero Inoxidable 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB16-TA16 Acero Inoxidable 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB4-6 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - Afficher le produit
SS-PB4-MT4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Afficher le produit
SS-PB4-PM4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-PB4-SL4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB4-TA4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB4-TM6 Acero Inoxidable 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB4-TM8 Acero Inoxidable 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - Afficher le produit
SS-PB6-MT6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Afficher le produit
SS-PB6-PM4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-PB6-PM6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-PB6-SL6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-TA4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-TA6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-TA8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-TM10 Acero Inoxidable 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-TM8 Acero Inoxidable 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB8-6 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - Afficher le produit
SS-PB8-MT8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Afficher le produit
SS-PB8-PM8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-PB8-SL8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB8-TA8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB8-TM12 Acero Inoxidable 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.