Система креплений — P-образные опорные хомуты
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Система креплений — P-образные опорные хомуты
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBP12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | - | - | Просмотр изделия |
SS-TBP16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | - | - | Просмотр изделия |
SS-TBP4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | Просмотр изделия |
SS-TBP6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | - | - | Просмотр изделия |
SS-TBP8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.