Écrou en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 15 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
암나사 너트견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Écrou en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 15 mm
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
암나사 너트
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-15M2-1 — Écrou en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 15 mm
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | Acier inoxydable 316 |
세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
연결구 1 크기 | 15 mm |
연결구 1 종류 | Raccord pour tubes Swagelok® femelle |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37020718 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 23110700 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121706 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
825-402-1 | Aleación 825 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-102-1 | Latón | 1/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-202-1 | Latón | 1/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-402-1 | Latón | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-602-1 | Latón | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-6M2-1 | Latón | 6 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
HC-202-1 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
HC-402-1 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
HC-602-1 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
HC-812-1 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
M-402-1 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
M-602-1 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
M-812-1 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
NY-602-1 | Nilón | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
S-1212-1 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
S-1612-1 | Acero al carbono | 1 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-1012-1 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-102-1 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-10M2-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-1212-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-12M2-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-1412-1 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-14M2-1 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-1612-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-16M2-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-18M2-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-2002-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-202-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-20M2-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-22M2-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-2402-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-25M2-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-2M2-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-302-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-3202-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-3M2-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-4M2-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-502-1 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-6M2-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-8M2-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
T-402-1 | PTFE | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.