Accesorios con cono y rosca — Pasamuros
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 a 1 pulg.
- Acero inoxidable 316
- Media y alta presión
- Máximo de 1378 bar (20 000 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Accesorios con cono y rosca — Pasamuros — Rectos
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2BH6MF20 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 3/8 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden