카탈로그
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 pulg., 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1210 | - | 18 mm, 3/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 pulg., 20 mm, 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1610 | - | 25 mm, 1 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-200 | - | 1/8 pulg., 2 mm, 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-400 | - | 6 mm, 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-468 | - | 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg., 6 mm, 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-500 | - | 8 mm, 5/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-600 | - | 3/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-612M | - | 1/4 pulg, 1/2 pulg, 6 mm., 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-810 | - | 12 mm, 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.