Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Stutzen und Hülsen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1 Zoll
- Edelstahl 316
- für mittleren und hohen Druck
- Max. 20.000 psig (1.378 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Stutzen und Hülsen — Collarines
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2CL4H Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Collarín de alta presión - - -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Stutzen und Hülsen — Manguitos
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2GL9H Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Manguito de alta presión - - GL4H Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito de alta presión - - GL4M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito de media presión - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden