Обратные клапаны Swagelok® и клапаны, регулирующие избыточный расход
Проходные обратные клапаны Swagelok предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия для контроля обратного потока в системах общего назначения и высокой степени чистоты. Клапаны ограничения избыточного расхода повышают целостность и безопасность системы, устраняя необходимость в обводном механизме.
Обратные клапаны | Пропускают поток в одном направлении
Клапаны ограничения избыточного расхода | Предупреждают избыточной расход на выходной линии
Обратные клапаны Swagelok® допускают движение потока технологической среды только в одном направлении. Наши обратные клапаны выпускаются в различных исполнениях, включая тарельчатые, подъемные и цельносварные для широкого применения, в том числе на среднем и высоком давлении.
Обратные клапаны Swagelok с широким выбором типов соединений и материалов уплотнений обеспечивают простоту интеграции в готовые установки, а также соответствие характеристикам рабочей среды. Некоторые обратные клапаны Swagelok имеют цельносварную конструкцию, обеспечивающую герметичность рабочей системы в условиях высокой чистоты. Также в определенных случаях используются фторполимер сверхвысокой чистоты без уплотнительных колец, что позволяет максимально увеличить расход при снижении перепада давления, устранить "мертвые" зоны и сохранить отличную герметичность.
На клапанах Swagelok® серии XS для регулировки избыточного расхода имеется тарелка с прорезями, которая перемещается в запирающее положение и тем самым блокирует выход среды из клапана. Когда давление выравнивается, устройства переходят в исходное состояние. Применение таких клапанов устраняет необходимость в сложном обводном механизме и одновременно сокращает время техобслуживания.
Изучите разницу между давлением открытия и давлением повторного закрытия, чтобы убедиться в правильной работе обратного клапана.
체크 밸브 카테고리
Válvulas Antirretorno de Polímero de Ultra Alta Pureza, Serie CHP
Swagelok tiene disponibles válvulas antirretorno de fluoropolímero serie CHP para las aplicaciones de ultra alta pureza.
Válvulas Antirretorno para Hidrógeno
Enhance safety in hydrogen applications with Swagelok® hydrogen FK check valves, offering reliable shut-off, unidirectional flow, and high-pressure support.
Válvulas antirretorno para media presión, Serie CV
Las válvulas antirretorno de media presión están diseñadas para la contención de la presión y el control de los fluidos del sistema para evitar el retorno del caudal.
고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈
고순도 용접 체크 밸브의 전체 용접 구조는 시스템 유체의 신뢰성 높은 밀폐를 보장하며, 316L SS 몸체는 향상된 재질 순도를 제공합니다.
스페어 부품 및 액세서리
Conozca los tapones deflectores y una gran variedad de accesorios para el mantenimiento de las válvulas antirretorno con obturador, incluidos los conjuntos de muelle, cierre y recambio del obturador.
Каталоги обратных клапанов
Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Presiones de disparo ajustables y fijas; Variedad de conexiones finales; Materiales, acero inoxidable 316 y latón
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
El diseño totalmente soldado permite la retención fiable del fluido del sistema.; El inicio del caudal hacia adelante se da con un diferencial de presión inferior a 0,14 bar (2 psig).; La válvula cierra con una contrapresión inferior a 0,14 bar (2 psig).; El cuerpo de acero inox. 316L ofrece una mayor pureza del material.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Las válvulas antirretorno por gravedad Swagelok®, limitan el caudal de retorno a presiones de hasta 413 bar (6000 psig) y a temperaturas de hasta 482°C (900°F).; caudal hacia adelante levanta el obturador y abre la válvula. El caudal invertido asienta el obturador contra el orificio y cierra la válvula.
Presiones de trabajo hasta 413 bar (6000 psig); Temperaturas hasta 204°C (400°F); Conexiones finales de 6 a 12 mm y de 1/8 a 1/2 pulgada ; Construcción en acero inoxidable
Вычислить расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Как повысить эффективность программы техобслуживания с помощью этикеток для клапанов и шлангов
Узнайте мнения двух специалистов Swagelok о том, как продуманная маркировка шлангов и клапанов промышленных жидкостных и газовых систем с помощью этикеток помогает упростить техническое обслуживание и свести к минимуму время простоя системы.