카탈로그
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Conjunto de montaje
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Tamaños de 6 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Materiales de acero inoxidable, acero al carbono, latón y aleaciones especiales; Válvulas de cierre (2 vías) y conmutación (3 vías); Diseño de asiento flexible; Empaquetadura autocompensada de dos piezas
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Conexiones finales mediante racores Swagelok® de 6 a 12 mm y NPT de 1/8 a 1/2 pulg.; Materiales de acero inoxidable 316
Válvulas para servicio de cierre, conmutación y transferencia; Presiones de servicio de hasta 206 bar (3000 psig); Temperaturas desde –53 a 148°C (-65 a 300°F); Aplicaciones ambientales y de procesos a temperaturas elevadas; Conexiones finales de 3 a 12 mm y de 1/16 a 3/4 pulg.
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Coeficientes de caudal (Cv) desde 4,0 a 13,8; Conexiones finales mediante racores Swagelok fraccionales y métricos; también disponibles roscas ISO y NPT ; Cuerpo y conexiones finales de acero inoxidable 316; Actuación manual y neumática
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-1K-6 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-41 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-43 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-43Y | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-44 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-45 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-45Y | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-62 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-62-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-63 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-63-131 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-65 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-65-135 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-67 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-68 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-83-131 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-83-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-41 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-41G | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43G | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43G-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43G-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-44 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-45 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-45-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-45Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-62 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-62-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-62-F04-11DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-63 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-63-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-63-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-65 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-65-135 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-65-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-67 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-68 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-83-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-83-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-83-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-AFS-F05-14DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.