카탈로그
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-1010 | - | 5/8 pulg., 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-1210 | - | 18 mm, 3/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-1410 | - | 7/8 pulg., 20 mm, 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-1610 | - | 25 mm, 1 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-200 | - | 1/8 pulg., 2 mm, 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-400 | - | 6 mm, 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-468 | - | 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg., 6 mm, 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-500 | - | 8 mm, 5/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-600 | - | 3/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-612M | - | 1/4 pulg, 1/2 pulg, 6 mm., 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-810 | - | 12 mm, 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.