text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Manguitos de refuerzo interior

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Manguitos de refuerzo interior

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-405-170 Latón 1/4 pulg. - ID de 0,17 pulg. Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
B-405-2 Latón 1/4 pulg. - 1/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
B-605-4 Latón 3/8 pulg. - 1/4 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
B-6M5-4M Latón 6 mm - ID 4 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
B-815-6 Latón 1/2 pulg. - 3/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-1015-8 Acero Inoxidable 5/8 pulg. - 1/2 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-10M5-8M Acero Inoxidable 10 mm - ID 8 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-1215-10 Acero Inoxidable 3/4 pulg. - 5/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-1215-8 Acero Inoxidable 3/4 pulg. - 1/2 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-12M5-10M Acero Inoxidable 12 mm - ID 10 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-12M5-8M Acero Inoxidable 12 mm - ID 8 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-1615-12 Acero Inoxidable 1 pulg. - 3/4 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-1615-14 Acero Inoxidable 1 pulg. - 7/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-305-2 Acero Inoxidable 3/16 pulg. - 1/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-405-170 Acero Inoxidable 1/4 pulg. - ID de 0,17 pulg. Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-405-2 Acero Inoxidable 1/4 pulg. - 1/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-405-3 Acero Inoxidable 1/4 pulg. - 3/16 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-505-3 Acero Inoxidable 5/16 pulg. - 3/16 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-505-4 Acero Inoxidable 5/16 pulg. - 1/4 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-605-277 Acero Inoxidable 3/8 pulg. - ID de 0,277 pulg. Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-605-3 Acero Inoxidable 3/8 pulg. - 3/16 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-605-4 Acero Inoxidable 3/8 pulg. - 1/4 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-6M5-4M Acero Inoxidable 6 mm - ID 4 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-815-4 Acero Inoxidable 1/2 pulg. - 1/4 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-815-6 Acero Inoxidable 1/2 pulg. - 3/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-8M5-6M Acero Inoxidable 8 mm - ID 6 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.