text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorios (Ultra-Torr) para Vacío

Accesorios Ultra-Torr para Vacío Swagelok®

Los accesorios y adaptadores para vacío Swagelok, disponibles en uniones rectas y en te Ultra-Torr, son fáciles de conectar y desconectar, ahorrando tiempo y produciendo resultados consistentes en las aplicaciones de cierre al vacío.

Ver Accesorios Ultra-Torr para Vacío

Los accesorios para vacío Swagelok® Ultra-Torr son ideales para hacer conexiones de vacío rápidas y fáciles de desmontar, como las necesarias al conectar sistemas a detectores de fugas con helio o al conectar tubo metálico a tubo de vidrio. Estos racores ofrecen un rendimiento de cierre consistente con desconexiones y reutilizaciones repetidas en sistemas de presión de vacío.

Los accesorios de vacío Ultra-Torr tienen una tuerca moleteada que permite un montaje fácil y estanco con los dedos y un rendimiento de cierre fiable y repetitivo. La junta tórica de FKM fluorocarbono del accesorio cierra sin fugas el tubo de vidrio, metal o plástico, lo que permite su utilización en una gran variedad de aplicaciones de vacío.

¿Necesita ayuda para seleccionar los racores de vacío adecuados?

Contacte con los Especialistas Locales

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手のカテゴリー

おすコネクター

おすコネクター

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)おすコネクター継手は、きざみ付きナットを採用しているため、容易な取り付けや取り外しが可能です。さまざまなサイズを選ぶことができます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手用のめすナットおよびスリーブを取り揃えています。

チューブ短管

チューブ短管

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)チューブ短管(ストレート)は、ガラス・チューブ、メタル・チューブ、プラスチック・チューブに対応し、取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高いシール性能を発揮します。

ユニオン

ユニオン

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手ユニオン(ストレート、エルボー、ティー)は、容易な取り付けや取り外しが可能なため、作業時間の短縮を実現し、再現性のある結果を得ることができます。さまざまなサイズを選ぶことができます。

Catálogos de Accesorios Ultra-Torr para Vacío

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。