샘플 실린더 — 싱글 엔드 실린더
이 사양에 사용 가능한 실린더:
- 150, 300, 500 cm3 크기
- 304L 스테인리스강 구조
- –65°F(–53°C)~850°F(454°C)
- 500 psig(34.4 bar)~5000 psig(344 bar)
- DOT-4B 500 실린더는 최소 1000 psig(69 bar)에서 유체 정역학적으로 검사되었습니다
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
싱글 엔드 실린더 — Cilindros de conformidad con DOT
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2304L-05SF4-150 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra - - 304L-05SF4-500 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra - - -
싱글 엔드 실린더 — Cilindros de toma de muestras en miniatura
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4CS-TW-10 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo - - SS-4CS-TW-25 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo - - SS-4CS-TW-50 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов