Reguladores de gas de alta pureza y alto caudal (Serie HF) Swagelok®
Los reguladores serie HF ofrecen un control preciso de la presión en aplicaciones de alta pureza y alto caudal. Su diseño compacto y de gran caudal permite instalaciones de alta densidad de componentes de sistemas y líneas de proceso.
Solicite más informaciónSwagelok HF series manual gas pressure regulators feature a load spring which interacts with a unique pressure-sensing assembly to precisely control outlet pressure. Outlet pressure is easily adjusted even in tight spaces by turning the narrow-profile handle, available with a finger-tight grip and knurled diameter for positive actuation. While compact in size, HF series regulators can handle flow rates up to 200 std L/min, allowing design efficiency when building systems. A self-centering poppet minimizes creep and is offered in PCTFE for leak-tight shutoff.
HF series regulators’ innovative, pressure-sensing assembly design with a welded diaphragm results in low droop, which eliminates the need for adjustment in many systems. A high-purity design features a tied poppet for positive shutoff and metal-to-metal seal to atmosphere and a 316L VIM-VAR stainless steel body internally electropolished and finished to 5 μin. (0.13 μm) Ra.
HF series regulators also feature:
- Ability to handle maximum inlet pressures up to 500 psig (34.4 bar)
- Manually adjustable outlet pressure up to 150 psig (10.3 bar)
- 316L VIM-VAR stainless steel body for ultrahigh-purity applications
- 1/4 in. VCR® metal face seal; 1/4 in. tube butt weld; 1.5 in. and 1.125 in. modular surface-mount end connections
Catálogos de Reguladores de Gas de Alta Pureza y Alto Caudal, Serie HF
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Tamaño compacto con rangos de caudal hasta 200 L/min std.; Presiones de entrada hasta 34,4 bar (500 psig); Presión de salida ajustable manualmente hasta 10,3 bar (150 psig); El cuerpo de acero inoxidable 316L VIM-VAR los hace aptos para aplicaciones de pureza ultra alta; Conexiones finales mediante cierre frontal con junta plana metálica VCR® de 1/4 pulg., soldadura de tubo a tope de 1/4 pulg. y montaje modular superficial de 1,5 y 1,125 pulg.
Swagelok® HF series are high-flow, high-purity pressure regulators available in compact preset or dome-loaded models with flow rates up to 300 std L/min.
¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Compare el rendimiento de los diferentes reguladores bajo diferentes condiciones de aplicación con nuestro generador de curvas de caudal para reguladores.
Encuentre el Reguladores AdecuadoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores
¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop
El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.