Swagelok® 필드 스테이션 모듈
Swagelok 필드 스테이션 모듈은 추출 지점에서 가스 샘플을 전처리하는 감압 장치이며, 분석기로 이송하기 전에 가스 압력을 낮춰 더 빠른 분석기 응답 시간, 더 적은 응축수, 더 안전한 환경을 제공합니다.
전문가에게 문의Swagelok® 필드 스테이션 모듈(FSM)은 전처리, 감압을 거친 공정 가스를 분석기로 이송합니다. 추출 지점에서 가스 샘플을 전처리하고 저압으로 샘플을 이송하면 더 빠른 분석기 응답 시간, 더 적은 응축수와 환경 영향이 보장됩니다. FSM은 공정 노즐에 직접 장착되며, 공정 조건에 맞게 고도로 구성 가능합니다.
더 빠른 분석기 응답 시간
다운스트림 유량 제어가 포함된 고압 라인에서는 가스 분자가 더 밀집되므로 유속이 더 느려지고 퍼지 시간이 더 길어집니다. 가스 샘플의 압력을 낮추면 샘플 이송 라인과 샘플 컨디셔닝 부품에 더 적은 양의 분자가 들어오며, 따라서 시스템을 더 쉽게 세척할 수 있고, 분석기가 공정 변화에 더 빨리 대응할 수 있게 됩니다. 일반적으로, FSM은 공정 압력이 3 bar(게이지) (43.5 psig) 이상일 때 주로 사용합니다.
응축수 감소
FSM은 가스 샘플의 응축을 방지하기 위해 샘플 혼합물 내의 모든 가스 분압을 낮춥니다. 모든 가스 분압이 전체 압력 변화에 비례하여 떨어지므로, 분압을 낮추는 한 가지 방법은 전체 시스템 압력을 낮추는 것입니다. FSM을 사용하면 샘플 이송 라인에 형성되는 응축수 발생을 획기적으로 줄일 수 있습니다.
안전성 개선
부피 팽창률은 절대 압력 감소에 정비례합니다. 필드 스테이션 모듈이 없는 고압 시스템이라면 팽창이 커져 폭발적인 결과를 초래할 수 있습니다. 프로세스 샘플링 위치에 FSM을 설치하면 고압에 노출되는 부분이 줄어들고, 샘플링 환경이 전반적으로 더 안전해집니다.
필드 스테이션 모듈 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Acondiciona muestras de gas en el punto de extracción; Es altamente configurable y adaptable a las condiciones de proceso; Se puede montar directamente a las salidas de proceso
모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작
Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。