text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po

부품 번호: SS-QC4-D-400

사양

속성
몸체 재질 Acier inoxydable 316
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 po
연결구 1 종류 Raccord Swagelok® pour tubes
CV 최대 0,2 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 Élastomère fluorocarboné FKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
실온에서의 체결된 압력 등급 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
실온에서의 비체결된 압력 등급 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
시리즈 QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO 스템

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po

부품 번호: SS-QC4-D-400
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

DESO 스템
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

사양

SS-QC4-D-400 — Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po

속성
몸체 재질 Acier inoxydable 316
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 po
연결구 1 종류 Raccord Swagelok® pour tubes
CV 최대 0,2 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 Élastomère fluorocarboné FKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
실온에서의 체결된 압력 등급 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
실온에서의 비체결된 압력 등급 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
시리즈 QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-D-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-QC4-D-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
B-QC4-D-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
B-QC4-D-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-QC6-D-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
B-QC6-D-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
B-QC6-D-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-QC6-D-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
B-QC8-D-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-QC8-D-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
B-QC8-D-8PM Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-D-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-D-400KZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PFK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PFKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-6M0K1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-D-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC6-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC6-D-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-D-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC6-D-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC6-DC-6HC 316 스테인리스강 3/8인치 호스 코넥터 - - 제품 보기
SS-QC8-D-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC8-D-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC8-D-810K1 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC8-D-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
SS-QC8-D-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC8-D-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.