text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., 3/8 pulg. Swagelok, Código verde (Serie QC6)

Referencia #: SS-QC6-D-600K3

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,5 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 103 BAR @ 21°C / 1500 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC6
Funda Especial Manguito de la base codificado verde
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., 3/8 pulg. Swagelok, Código verde (Serie QC6)

Referencia #: SS-QC6-D-600K3
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espigas DESO
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC6-D-600K3 — Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., 3/8 pulg. Swagelok, Código verde (Serie QC6)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,5 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 103 BAR @ 21°C / 1500 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC6
Funda Especial Manguito de la base codificado verde
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-D-400 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC4-D-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC4-D-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC4-D-6M0 Latón 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC6-D-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC6-D-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC6-D-600 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC6-D-6PM Latón 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC8-D-810 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC8-D-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC8-D-8PM Latón 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-D-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-D-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-D-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-D-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-D-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-D-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-D-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-D-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-D-400KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QC4-D-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFKZ Acier inoxydable 316 1/4 po filetage NPT femelle 1/8 po - - Ver producto
SS-QC4-D-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMKZ Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0K1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-D-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC6-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC6-D-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-D-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-D-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-D-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC6-D-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC6-DC-6HC 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ホース・コネクター - - Ver producto
SS-QC8-D-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-D-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-D-810K1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-D-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QC8-D-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC8-D-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.