text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 6,5, 3/4 pulg. Swagelok

부품 번호: SS-QTM8-D-1210

사양

속성
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan®
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 6,5 - Acoplada con una base estándar
Lubricante Grasa Krytox 240AC
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR @ -17°C a 48°C / 1000 PSIG @ 0°F a 120°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 3,4 BAR @ 21°C / 50 PSIG @ 70°F
Serie QTM8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 6,5, 3/4 pulg. Swagelok

부품 번호: SS-QTM8-D-1210
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Espigas DESO
La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

사양

SS-QTM8-D-1210 — Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 6,5, 3/4 pulg. Swagelok

속성
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan®
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 6,5 - Acoplada con una base estándar
Lubricante Grasa Krytox 240AC
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR @ -17°C a 48°C / 1000 PSIG @ 0°F a 120°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 3,4 BAR @ 21°C / 50 PSIG @ 70°F
Serie QTM8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-QTM2-D-400 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QTM2-D-4PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QTM2-D-4PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QTM2-D-4PMK2 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QTM2-D-4PMK3 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg.  NPT macho - - 제품 보기
SS-QTM2-D-4PMK5 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QTM2-D-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QTM2-D-6M0 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 6 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QTM2-D-8M0K2 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 8 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QTM2-D-8M0K4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QTM4-D-400 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QTM4-D-4PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QTM4-D-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QTM8-D-12PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QTM8-D-12PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QTM8-D-16PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QTM8-D-16PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QTM8-D-810 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QTM8-D-8PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QTM8-D-8PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. NPT macho - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.