|
Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Nipple, 1/2 in. Male NPT x 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder
Referencia #: SS-8-HN-8RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Manguito hexagonalEl manguito hexagonal ofrece una conexión roscada segura y en línea fácil de acceder con una llave—ideal para sistemas de tubería críticos y diseños compactos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Nipple, 1/2 in. Male NPT x 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguito hexagonal
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-8-HN-8RS — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Nipple, 1/2 in. Male NPT x 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT macho |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560206 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173303 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
| UNSPSC (15.1) | 40173303 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| B-4-HN | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| B-8-HN | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| M-8-HN | Aleación 400 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-12-HN | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-12-HN-12RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-12-HN-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-16-HN | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-16-HN-16RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-16-HN-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-24-HN | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-2-HN | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-2-HN-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-2-HN-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-4-HN | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-HN-10K | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT Macho de Pared Gruesa | 1/4 pulg. | NPT Macho de Pared Gruesa | Ver producto |
| SS-4-HN-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-4-HN-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-4-HN-RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-600-2-16 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-HN | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-HN-6RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-6-HN-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6-HN-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-8-HN | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-HN-10K | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT Macho de Pared Gruesa | 1/2 pulg. | NPT Macho de Pared Gruesa | Ver producto |
| SS-8-HN-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-8-HN-RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.