|
Regulador reductor de presión de doble etapa de Acero inox., 0 a 6,8 bar (100 psig), configuración F, asiento de PCTFE, 1/4 pulg. NPT hembra, Cv 0,06
부품 번호: KCY1FRF412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Doble EtapaLa serie KCY está diseñada para su uso en aplicaciones que requieren una presión de salida constante incluso con grandes variaciones en la presión de entrada. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Regulador reductor de presión de doble etapa de Acero inox., 0 a 6,8 bar (100 psig), configuración F, asiento de PCTFE, 1/4 pulg. NPT hembra, Cv 0,06
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Doble Etapa
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
사양
KCY1FRF412A20000 — Regulador reductor de presión de doble etapa de Acero inox., 0 a 6,8 bar (100 psig), configuración F, asiento de PCTFE, 1/4 pulg. NPT hembra, Cv 0,06
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Coeficiente de Caudal | Cv 0,06 |
| Mando | Mando Redondo Verde |
| Máxima Presión de Entrada | 248 bar (3600 psig) |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 176 (80) |
| Configuración de puertos | F |
| Puertos | 1/4 pulg. NPT hembra |
| Rango de control de presión | 0 a 6,8 bar (100 psig) |
| Mecanismo sensor | Diafragma de aleación X750 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
최대 입구 압력:
|
압력 조절 범위
|
포트
|
포트 구성
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCY1DRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 1,7 bar (25 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | 제품 보기 |
| KCY1ERF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 3,4 bar (50 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | 제품 보기 |
| KCY1GRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.