text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector para manguera de Acero inox., 3/16 pulg. ID manguera, 1/4 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-3-HC-1-4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 3/16 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector para manguera de Acero inox., 3/16 pulg. ID manguera, 1/4 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-3-HC-1-4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Especificaciones

SS-3-HC-1-4 — Conector para manguera de Acero inox., 3/16 pulg. ID manguera, 1/4 pulg. NPT macho

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 3/16 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-3-HC-1-2 Latón 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-5-HC-1-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-2-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-4-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-4-HC-1-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-4-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-4-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-6-HC-1-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-6-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-6-HC-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-8-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-8-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.