|
Корпус быстроразъемного соединения для КИП из латуни, Cv 0,2, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма
Код изделия: B-QC4-B-400
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
КорпусаОбеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Корпус быстроразъемного соединения для КИП из латуни, Cv 0,2, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Корпуса
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Págs. 1-2. Procedimientos recomendados para el manejo de los enchufes rápidos Swagelok: Se deben instalar filtros para proteger los enchufes rápidos. Proteja las espigas y las bases con guardapolvos o protectores cuando no estén acoplados.
Технические характеристики
B-QC4-B-400 — Корпус быстроразъемного соединения для КИП из латуни, Cv 0,2, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Включение воздуха | 0,3 см3 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 0,2 — при соединении со штоком DESO; 0,3 — при соединении со штоком SESO |
| Смазка | Смазка Dow Corning 111 |
| Материал уплотнительного кольца | Buna N (стандартное исполнение) |
| Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 17,2 бар при 121 °C |
| Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре | 2000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 137 бар при 21 °C |
| Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C |
| Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C |
| Серия | QC4 |
| Проливы | 0,3 см3 |
| Испытания | 0,3 см3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Latón | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-2PM | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-4MT | Latón | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-6M0 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-600 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-6PF | Latón | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-6PM | Latón | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-B-810 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-B-8PF | Latón | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-B-8PM | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-200 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-2PF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-2PM | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400IS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400-SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4FT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4MT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFEP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT Hembra | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFJA | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMEP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMKR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-6M0 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-10M0 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600IS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600K1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600K2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600K3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6MT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6PM | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6PMIS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-12M0 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-810K5 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8FT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.