text.skipToContent text.skipToNavigation

Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), Cv 0,8, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма

Part #: SS-QTM4A-B-400

Specifications

Attribute Value
Air Inclusion 0,4 см3
Body Material Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan®
Cleaning Process Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 дюйма
Connection 1 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
CV Maximum 0,8 — при соединении со штоком DESO; 0,9 — при соединении со штоком SESO
Lubricant Смазка Krytox 240AC
O-Ring Material Из фторопласта (PTFE)
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 1000 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при температуре от 0 до 120 °F / 68,9 БАРА при температуре от –17 до 48 °C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 6,8 бар при 21 °C
Series QTM4
Spillage 0,2 см3
Testing 0,4 см3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bodies

Enhance the integrity of systems with Swagelok PTFE-sealed quick-connects that have recessed seals for protection and are chemically compatible with many substances used in hazardous applications.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), Cv 0,8, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма

Part #: SS-QTM4A-B-400
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Bodies
Enhance the integrity of systems with Swagelok PTFE-sealed quick-connects that have recessed seals for protection and are chemically compatible with many substances used in hazardous applications.

Specifications

SS-QTM4A-B-400 — Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), Cv 0,8, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма

Attribute Value
Air Inclusion 0,4 см3
Body Material Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan®
Cleaning Process Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 дюйма
Connection 1 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
CV Maximum 0,8 — при соединении со штоком DESO; 0,9 — при соединении со штоком SESO
Lubricant Смазка Krytox 240AC
O-Ring Material Из фторопласта (PTFE)
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 1000 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при температуре от 0 до 120 °F / 68,9 БАРА при температуре от –17 до 48 °C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 6,8 бар при 21 °C
Series QTM4
Spillage 0,2 см3
Testing 0,4 см3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
M-QTM2A-B-4PF Aleación 400 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QTM2A-B-400 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM2A-B-4PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QTM2A-B-4PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QTM2A-B-4PMK2 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QTM2A-B-4PMK5 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QTM2A-B-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM2A-B-6M0 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 6 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM2A-B-8M0K2 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 8 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM2A-B-8M0K4 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 8 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM4A-B-4PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QTM4A-B-4PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
SS-QTM4A-B-600 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QTM4A-B-6PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - View Product
SS-QTM8A-B-1210 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QTM8A-B-12PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - View Product
SS-QTM8A-B-12PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
SS-QTM8A-B-1610 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QTM8A-B-16PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Внутр. резьба NPT - - View Product
SS-QTM8A-B-16PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - View Product
SS-QTM8A-B-810 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QTM8A-B-8PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - View Product
SS-QTM8A-B-8PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.