|
Adaptador hembra macho de acero inox., 1/8 pulg. NPT hembra x 1/8 pulg. macho ISO paralela, alojamiento de junta recto
Referencia #: SS-2-A-2RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosOptimiza las transiciones entre componentes y mantiene la integridad del sistema—lo que lo hace ideal para conexiones directas y críticas de sistemas de fluidos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Adaptador hembra macho de acero inox., 1/8 pulg. NPT hembra x 1/8 pulg. macho ISO paralela, alojamiento de junta recto
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-2-A-2RS — Adaptador hembra macho de acero inox., 1/8 pulg. NPT hembra x 1/8 pulg. macho ISO paralela, alojamiento de junta recto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Tamaño conexión 2 | 1/8 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-12-A-12RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-12-A-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-12-AN-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1 1/16-12 pulg. | Male JIC Thread | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-12-SAE-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-16-A | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-16-A-16RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-16-A-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-16-AN-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 5/16-12 pulg. | Male JIC Thread | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-2-A | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-2-A-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-4-A | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-A-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-4-A-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-4-AG-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-AN-1-2 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Male JIC Thread | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-AN-1-4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Male JIC Thread | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-AT-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-SAE-1-4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-SAE-1-4AN | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | Male JIC Thread | Ver producto |
| SS-4-SAE-7-4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-6-A | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-A-6RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-6-A-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6-AG-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-AN-1-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Male JIC Thread | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-AN-1-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Male JIC Thread | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-A-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6-AT-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-SAE-1-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-SAE-1-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-SAE-1-6AN | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | Male JIC Thread | Ver producto |
| SS-6-SAE-7-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-6-SAE-7-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8-A | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-A-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-8-A-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-8-AG-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-AN-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Male JIC Thread | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-AT-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-SAE-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-SAE-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。