text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 0,21, filetage conique ISO femelle 1/4 po, tige en V

Réf. pièce : SS-20VF4RT

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Taraudage conique ISO
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Taraudage conique ISO
Cv maximal 0.21
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Type de poignée En T, acier inoxydable
Certification faibles émissions Oui
Température maximale, °F (°C) 600 (315)
Pressions et températures nominales max. 600°F À 3130 PSIG / 315°C À 215 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,125 po / 3,2 mm
Pression nominale à température ambiante 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
Matériau de l'embout de tige Acier inoxydable 316
Type de tige
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Configuration droite, tige en V

Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 0,21, filetage conique ISO femelle 1/4 po, tige en V

Réf. pièce : SS-20VF4RT
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, tige en V
Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Spécifications

SS-20VF4RT — Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 0,21, filetage conique ISO femelle 1/4 po, tige en V

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Taraudage conique ISO
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Taraudage conique ISO
Cv maximal 0.21
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Type de poignée En T, acier inoxydable
Certification faibles émissions Oui
Température maximale, °F (°C) 600 (315)
Pressions et températures nominales max. 600°F À 3130 PSIG / 315°C À 215 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,125 po / 3,2 mm
Pression nominale à température ambiante 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
Matériau de l'embout de tige Acier inoxydable 316
Type de tige
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-1VF4 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
B-1VM4 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
B-1VS4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
B-1VS6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
B-1VS8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
M-1VS8 Aleación 400 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-18VS12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1VF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-1VM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-1VM4-S4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1VS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1VS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1VS4-PK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1VS4-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1VS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1VS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1VS6-PK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1VS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1VS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-20VF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-20VM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-20VM4-F4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-20VS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-26VF6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-26VF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-26VM8-F8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-26VM8-F8-A Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-26VS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-26VS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-OVM2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-OVM2-BKB Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-OVS2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.