|
不锈钢整体式阀帽针阀,18 mm 世伟洛克卡套管接头,调节阀杆
부품 번호: SS-18RS18MM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형, 조절용 스템일체형 보닛 니들 밸브는 다양한 크기, 구성 및 재질로 이용 가능한 다양한 애플리케이션에 적합한 컴팩트 니들 밸브입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
카탈로그
직선형, 조절용 스템
Sistema de empaquetadura autocompensada; Diseño compacto; Presiones de servicio de hasta 413 bar (6000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F)
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
사양
SS-18RS18MM — 不锈钢整体式阀帽针阀,18 mm 世伟洛克卡套管接头,调节阀杆
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316ステンレス鋼 |
| 세정 공정 | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| 연결구 1 크기 | 18 mm |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® チューブ継手 |
| 연결구 2 크기 | 18 mm |
| 연결구 2 종류 | Swagelok® チューブ継手 |
| CV 최대 | 1.8 |
| 유로 형태 | ストレート型(2方タイプ) |
| 핸들 스타일 | アルミニウム製バー |
| 저누출 인증 | カタログ有り |
| 최대 온도, °F(°C) | 600 (315) |
| 최대 온도 압력 등급 | 600°F @ 3130 PSIG /315°C @ 215 BAR |
| 최소 온도, °F(°C) | -65 (-53) |
| 오리피스 | 0.375 in |
| 실온 압력 등급 | 5000 PSIG @ 100°F /344 BAR @ 37°C |
| 스템 팁 재질 | 316ステンレス鋼 |
| 스템 유형 | 流量調節型 |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141602 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
| UNSPSC (15.1) | 40141602 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-18RF8 | Latón | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| B-1RF2 | Latón | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| B-1RF4 | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| B-1RM4 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| B-1RM4-F4 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| B-1RM4-S4 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| B-1RM6 | Latón | 3/8 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| B-1RS12MM | Latón | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| B-1RS4 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| B-1RS6 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| B-1RS6MM | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| B-1RS8 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| B-ORF2 | Latón | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| B-ORS2 | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| M-1RM4 | Aleación 400 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| M-1RS4 | Aleación 400 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-18RF6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-18RF8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-18RF8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| SS-18RM8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-18RM8-F8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-18RS12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-18RS12MM | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-18RS8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-1RF2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-1RF4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-1RF4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-1RM2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-1RM4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-1RM4-F4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-1RM4-S4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-1RM4-S6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-1RS10MM | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-1RS12MM | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-1RS4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-1RS4-BKB | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-1RS4-PK | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-1RS4-SC11 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-1RS4-SG | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-1RS6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-1RS6MM | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-1RS6MM-SC11 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-1RS6-PK | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-1RS6-SC11 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-1RS6-SH | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-1RS8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-1RS8MM | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-1RS8-SC11 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-ORF2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-ORM2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-ORM2-S2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-ORS2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
| SS-ORS3MM | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.