-
Válvulas de Bola Serie de Fuego A60 y Serie de Vapor S60, Instrucciones de Montaje en Panel
Contenido del conjunto: Puentes de montaje (2); Tornillos (4); Pernos del cuerpo (4) ; Cubierta del panel (excepto para la serie 62 con mando oval); Lubricante (con hoja de datos de seguridad del material, MSDS); Instrucciones
-
Instrucciones de Mantenimiento de las Válvulas de Bola Para Servicio de Alta Temperatura Serie T60M Térmica
Afloje y extraiga los ochos pernos del cuerpo; Retire el cuerpo central de entre las bridas; Retire y deseche las juntas de las bridas, los asientos traseros y los asientos de ambos lados.
-
Tarjeta de Instrucciones para Soldar
Págs. 1-2. Este procedimiento no es necesario si se utiliza una máquina de soldadura orbital SWAGELOK o al soldar extremos de extensión de tubo/tubería de 7,62 cm (3 pulgadas) o más. Para los modelos SWAGELOK no basculantes, consulte las instrucciones esp
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間