Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Tubo de acero inoxidable de Ultra alta pureza UHP y de Alta purezaMedidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316L; Tubo coaxial de Ultra alta pureza limpiado químicamente y pasivado, y limpiado por termopar; Extremos preparados para soldadura orbital; Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, especificaciones de material y número de colada
-
Accesorios, Tubo y Válvulas y Herramientas para media y alta presión
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 b...
-
Válvulas para Inter faz de Proceso Válvulas de doble cierre y venteo DBB
Válvulas para Inter faz de Proceso y Conjuntos Monobrida para Proceso, Disponibles en acero inoxidable, acero al carbono y acero inoxidable Dúplex, Aleación 2507, Aleación 400, Aleación 625, Aleación 825, 6-Moly y otros materiales disponibles bajo petición, Presiones nominales según ASME B16.5 y ASM...
-
Limpieza y Embalaje Especial, SC-11, Especificación SCS-00011 Revisión A
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
-
Racores dieléctricos:
Los accesorios dieléctricos aíslan los instrumentos de medición de los efectos de la corriente eléctrica. Instalados en las líneas de impulso antes de las estaciones de medición de las tuberías de gas natural, interrumpen la corriente catódica sin restringir el caudal.El diseño de estos accesorios e...