Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー
頑丈で軽量なSwagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、チューブを一貫してさまざまな形状に曲げることができるため、高い品質基準を維持しながら迅速に取り付けることができます。
資料を請求するSwagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーは頑丈なアルミニウム製で、耐久性が高く、CEマーキングに適合しています。曲げ範囲は1~180°で、使用可能なチューブ外径サイズは1/4~1 1/4 インチ(肉厚:0.71 ~ 3.05 mm)、6~30 mm(肉厚:0.8~3.0 mm)です。さまざまな形状にチューブを曲げるのに便利です。
同梱のグリース・ガンを使用すると、作業に便利です。金属製キャリング・ケースが付いているため、保管や持ち運び(必要な場合)が容易です。
ベンチ・トップ式ベンダーには手動タイプと電動タイプがあります。手動タイプの場合、オプションのトルク・クラッチとサポート・アームを使用すると、1/2インチ・ドリル・モーターで操作することができます。
以下のチューブを曲げる際は、炭素鋼製ベンド・シューが必要です(その他のベンド・シューはアルミニウム製)。
- 肉厚2.4 mm以上かつ外径サイズが1 インチのチューブ
- 肉厚2.4 mm以上かつ外径サイズが25 mm のチューブ
- 合金2507ステンレス鋼チューブ(すべての外径サイズ)
- ステンレス鋼焼きなまし厚肉チューブ(すべての外径サイズ)
- ステンレス鋼冷間引抜1/8ハード・シームレス・チューブ(すべての外径サイズ)
- IPTシリーズ中圧用/高圧用チューブ(すべての外径サイズ)
仕様
寸法(ケース込み) | たて:37 cm、よこ:53 cm、奥行:28 cm |
質量(ケース込み、ツールは除く) | |
手動タイプ | 75 lbs. 34 kg |
電動タイプ | 79 lbs.36 kg |
電力仕様(電動タイプ): | |
MS-BTB-1 | 110 V(AC)、50/60 Hz、最大電流10 A |
MS-BTB-2 | 230 V(AC)、50/60 Hz、最大電流5 A |
ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Productos: Dobladoras de tubo eléctrica, para banco y manual; Herramientas de preparación de tubo; Soportes para tubo
Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する
Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、大半の材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、この動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。
チューブ・ベンダーの動画を見るスウェージロックのリソース
流体システムに関する基本セミナー
スウェージロック基本セミナーを受講することで、信頼性の高い流体システムの開発、構築、メンテナンスに必要なスキルを身に付けることができます。
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション
スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」
ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法
ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°曲げおよび180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を学びます。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に接続可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。