Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Productos Swagelok® Compatibles con el Hidrógeno para la Industria de la Movilidad con Hidrógeno
Products that are compatible for use in hydrogen on-vehicle and Infrastructure applications (gaseous tube trailers, electrolyzers, compresors, hydrogen storage tanks, dispensers), including an assortment with EC-79 approval.
-
Válvulas de Aguja de Cuerpo Forjado, 689 bar/10 000 psig, Serie F10
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Modelos rectos, en ángulo y oblicuos; Temperaturas hasta 204°C (400°F) con empaquetadura de PTFE; hasta 454°C (850°F) con empaquetadura de grafoi; Cuerpo forjado de acero inoxidable F316/F316L.
-
Válvulas para Inter faz de Proceso Válvulas de doble cierre y venteo DBB
Válvulas para Inter faz de Proceso y Conjuntos Monobrida para Proceso, Disponibles en acero inoxidable, acero al carbono y acero inoxidable Dúplex, Aleación 2507, Aleación 400, Aleación 625, Aleación 825, 6-Moly y otros materiales disponibles bajo petición, Presiones nominales según ASME B16.5 y ASM...
-
Limpieza y Embalaje Especial, SC-11, Especificación SCS-00011 Revisión A
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.