Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Aprobaciones de China
Certificado Obligatorio Chino para el Sistema de Soldadura SWS-M200 (en chino)
-
Aprobaciones para Cilindros de Toma de Muestras
Carta de Aprobación de los cilindros DOT 304L, 316L (en inglés) Cilindros de Aleación 400: Permiso Especial Basado en DOT-3E (en inglés) Certificado de Examen de Tipo de Cilindro de Toma de Muestras TPED (en inglés) Certificado del Servicio de Inspección Interna de Cilindros de Toma de Muestras T...
-
Aprobaciones Europeas
Directiva Europea de Equipos a Presión Sistema de Calidad Módulo H (en inglés) Garantía de Calidad de la Producción Módulo D (en inglés) Directiva Europea de Equipos a Presión Transportables (TPED) Aprobación Tipo Válvula de Aguja Serie 16D TPED (en inglés) Aprobación Tipo Válvula de Aguja Seri...
-
Aprobaciones Alemanas
Certificado de Examen de Tipo DVGW (en alemán) Válvulas de Aguja TUV.A.275-17 SS (en inglés) Válvulas de Bola TUV.A.277-17 SS (en inglés) Racores para Tubo de Acero Inoxidable TUV.K.010-17 (en inglés)
-
Japón, Gas tóxico a Alta Presión
METI, MAB-468-N-II-1, Racores, Swagelok Company, 29500 Solon Road (en japonés) METI, MAB-468-N-II-1, Racores, Swagelok Company, 29500 Solon Road (en inglés) METI, MAB-460-N-7, MAB-460-N-II-1, MAB-460-O-1, Válvulas/Manifolds/Membranas/Reguladores, Swagelok Company, Lennon Drive 1 (en inglés) METI,...
-
Aprobaciones Coreanas
Aprobación KGSC para Válvulas en Aplicaciones de Gases Tóxicos (en coreano)
-
Aprobaciones de Sistemas de Calidad
ISO 45001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 (en inglés) ISO 14001 Certificado de Sistemas de Gestión ambiental ISO 14001 (en inglés) ISO 9001 Certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 (en inglés)
-
Válvulas Swagelok con Certificado de Bajas Emisiones
Válvulas Swagelok ® con Certificado de Bajas Emisiones Cumplir con los Estándares de Emisiones más Exigentes de la Industria Las regulaciones sobre las emisiones medioambientales, cada vez son más estrictas. La amplia gama de válvulas para la industrial general y para interfaz de proceso Swagelok,...
-
Generador de Curvas de Caudal de Reguladores
Bienvenido al Generador de Curvas de Caudal para los Reguladores Swagelok. Esta herramienta le ofrecerá útiles gráficos basados en una serie de parámetros especificados por el usuario para los reguladores serie RHPS. Enlace a la herramienta Generador de curva de flujo del regulado Lo que la herra...
-
Guía de selección de materiales
Una plataforma marítima puede tener cerca de 15.000 metros de tubo, más de 20.000 componentes para sistemas de fluidos, no menos de 10.000 racores, y unas 8.000 conexiones mecánicas. No es de extrañar que elegir un material no sea fácil. En realidad, hay mucho en qué pensar al especificar material...